Corning® Gosselin™ Straight Container, 180 mL, PP, Blue Screw Cap, Assembled, 264/Case
产品编号TP53C-011
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP53C-011 |
| 数量/包 | 264 /包 |
| 数量/箱 | 264 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 972141
- 质量证书 – 批号 968754
- 质量证书 – 批号 965976
- 质量证书 – 批号 965448
- 质量证书 – 批号 963450
- 质量证书 – 批号 939507
- 质量证书 – 批号 936812
- 质量证书 – 批号 933669
- 质量证书 – 批号 933218
- 质量证书 – 批号 931667
- 质量证书 – 批号 931121
- 质量证书 – 批号 930421
- 质量证书 – 批号 930420
- 质量证书 – 批号 928197
- 质量证书 – 批号 927627
- 质量证书 – 批号 925411
- 质量证书 – 批号 925410
- 质量证书 – 批号 925409
- 质量证书 – 批号 924858
- 质量证书 – 批号 922004
- 质量证书 – 批号 920974
- 质量证书 – 批号 919785
- 质量证书 – 批号 917941
- 质量证书 – 批号 915460
- 质量证书 – 批号 913723
- 质量证书 – 批号 911730
- 质量证书 – 批号 911729
- 质量证书 – 批号 911084
- 质量证书 – 批号 911083
- 质量证书 – 批号 909143