Corning® Gosselin™ Straight Container, 180 mL, PP, White Screw Cap, Assembled, 264/Case
产品编号TP53C-013
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP53C-013 |
| 数量/包 | 264 /包 |
| 数量/箱 | 264 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 970441
- 质量证书 – 批号 969336
- 质量证书 – 批号 965977
- 质量证书 – 批号 963947
- 质量证书 – 批号 960979
- 质量证书 – 批号 938983
- 质量证书 – 批号 938470
- 质量证书 – 批号 936281
- 质量证书 – 批号 933675
- 质量证书 – 批号 931671
- 质量证书 – 批号 931126
- 质量证书 – 批号 930428
- 质量证书 – 批号 930427
- 质量证书 – 批号 928202
- 质量证书 – 批号 927087
- 质量证书 – 批号 925417
- 质量证书 – 批号 925416
- 质量证书 – 批号 924866
- 质量证书 – 批号 922009
- 质量证书 – 批号 920979
- 质量证书 – 批号 917948
- 质量证书 – 批号 916640
- 质量证书 – 批号 915464
- 质量证书 – 批号 913727
- 质量证书 – 批号 911090
- 质量证书 – 批号 909148
- 质量证书 – 批号 909147
- 质量证书 – 批号 907850
- 质量证书 – 批号 904971
- 质量证书 – 批号 904277