Corning® Gosselin™ Straight Container, 180 mL, White PP, Red Screw Cap, Assembled, Sterile, 264/Case
产品编号TP53C-023
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP53C-023 |
| 数量/包 | 264 /包 |
| 数量/箱 | 264 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 970447
- 质量证书 – 批号 967105
- 质量证书 – 批号 963952
- 质量证书 – 批号 937379
- 质量证书 – 批号 933680
- 质量证书 – 批号 929367
- 质量证书 – 批号 927639
- 质量证书 – 批号 924876
- 质量证书 – 批号 920988
- 质量证书 – 批号 913733
- 质量证书 – 批号 908502
- 质量证书 – 批号 904978
- 质量证书 – 批号 897612
- 质量证书 – 批号 894808
- 质量证书 – 批号 892673
- 质量证书 – 批号 887613
- 质量证书 – 批号 885520
- 质量证书 – 批号 882722
- 质量证书 – 批号 876596
- 质量证书 – 批号 873164
- 质量证书 – 批号 870263
- 质量证书 – 批号 863840
- 质量证书 – 批号 859317
- 质量证书 – 批号 847758
- 质量证书 – 批号 845731
- 质量证书 – 批号 837117
- 质量证书 – 批号 834904
- 质量证书 – 批号 827098
- 质量证书 – 批号 822034
- 质量证书 – 批号 809799