Corning® Gosselin™ Straight Container, 180 mL, PP, Red Screw Cap, Assembled, Sterile, 1/Bag, 200/Case
产品编号TP53C-042
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP53C-042 |
| 数量/包 | 200 /包 |
| 数量/箱 | 200 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 968358
- 质量证书 – 批号 965101
- 质量证书 – 批号 963089
- 质量证书 – 批号 938624
- 质量证书 – 批号 934804
- 质量证书 – 批号 934347
- 质量证书 – 批号 934306
- 质量证书 – 批号 930728
- 质量证书 – 批号 928366
- 质量证书 – 批号 927786
- 质量证书 – 批号 926203
- 质量证书 – 批号 925583
- 质量证书 – 批号 923834
- 质量证书 – 批号 921600
- 质量证书 – 批号 920569
- 质量证书 – 批号 919407
- 质量证书 – 批号 917463
- 质量证书 – 批号 913253
- 质量证书 – 批号 911969
- 质量证书 – 批号 910651
- 质量证书 – 批号 910006
- 质量证书 – 批号 908074
- 质量证书 – 批号 905881
- 质量证书 – 批号 902556
- 质量证书 – 批号 899991
- 质量证书 – 批号 899318
- 质量证书 – 批号 897143
- 质量证书 – 批号 895054
- 质量证书 – 批号 894336
- 质量证书 – 批号 893649