Corning® Gosselin™ Straight Container, 180 mL, PP with White Spatula, Red Screw Cap, Assembled, Sterile, 264/Case
产品编号TP53C-052
- Clear and break-resistant Polypropylene (PP)
- 40 mL, 60 mL, 125 mL, 180 mL
- Different cap colors available: red, blue, white, green
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TP53C-052 |
| 数量/包 | 264 /包 |
| 数量/箱 | 264 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 985311
- 质量证书 – 批号 981118
- 质量证书 – 批号 978260
- 质量证书 – 批号 976955
- 质量证书 – 批号 973947
- 质量证书 – 批号 972769
- 质量证书 – 批号 972156
- 质量证书 – 批号 967655
- 质量证书 – 批号 963462
- 质量证书 – 批号 962427
- 质量证书 – 批号 961485
- 质量证书 – 批号 939515
- 质量证书 – 批号 936289
- 质量证书 – 批号 929369
- 质量证书 – 批号 927641
- 质量证书 – 批号 924878
- 质量证书 – 批号 922019
- 质量证书 – 批号 917956
- 质量证书 – 批号 913735
- 质量证书 – 批号 911741
- 质量证书 – 批号 907859
- 质量证书 – 批号 905076
- 质量证书 – 批号 899857
- 质量证书 – 批号 896927
- 质量证书 – 批号 893396
- 质量证书 – 批号 891282
- 质量证书 – 批号 885661
- 质量证书 – 批号 882725
- 质量证书 – 批号 880486
- 质量证书 – 批号 876599