- 易于密封和撕除,长短期储存均可
- 密封紧密,有助于最大限度减少蒸发和冷凝
- 铝制密封带 (货号:6569和6570) 适用温度范围为-80°C至150°C,不透明,可刺穿。
- 透气密封带 (货号:3345) 支持表面气体交换。
- 通用光学密封带 (货号:6575) 适用温度范围为-70°C至100°C,透明。
Product Number | Product Name | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
3345 | Corning® 透气密封带,无菌 | 50 /包 | 500 /箱 | Corning® | per case | |
4612 | Corning® 聚酯微孔板密封带,非灭菌 | 100 /包 | 500 /箱 | Corning® | per case | |
6524 | Corning® PCR聚乙烯96孔微孔板密封带,非灭菌 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | per case | |
6569 | Corning® 384孔微孔板铝制密封带,非灭菌 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | per case | |
6570 | Corning® 96孔微孔板铝制密封带,非灭菌 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | per case | |
6575 | Corning® 通用光学微孔板密封带,非灭菌 | 100 /包 | 100 /箱 | Corning® | per case |