Axygen® 96孔聚丙烯PCR微孔板,适用于Roche Light Cycler 480,带条码和封板膜,白色,非灭菌
产品编号PCR-96-LC480-W-BC


Axygen® 96孔PCR微孔板适用于Roche Light Cycler 480。超薄且均匀的孔壁可实现精确的热传递,获得最佳结果。带有超高透明度封板膜并印有字母数字网格,便于孔识别。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | PCR-96-LC480-W-BC |
数量/包 | 10 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Axygen® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 半裙边 |
孔形状 | 圆形 |
孔容积 | 100 µL |
含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28124004
- 质量证书 – 批号 26124083
- 质量证书 – 批号 19924001
- 质量证书 – 批号 07424033
- 质量证书 – 批号 33823007
- 质量证书 – 批号 20823023
- 质量证书 – 批号 03223042
- 质量证书 – 批号 20420038
- 质量证书 – 批号 11319016
- 质量证书 – 批号 09919024
- 质量证书 – 批号 23218126
- 质量证书 – 批号 21318001
- 质量证书 – 批号 11418001
- 质量证书 – 批号 26317001
- 质量证书 – 批号 26316000
- 质量证书 – 批号 08516000
- 质量证书 – 批号 02116000
- 质量证书 – 批号 02615000
- 质量证书 – 批号 31114000
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 120918-335
- 质量证书 – 批号 120820-000
- 质量证书 – 批号 120810-000
- 质量证书 – 批号 120612-000
- 质量证书 – 批号 120119-000
- 质量证书 – 批号 100922-000