Axygen® 0.2 mL聚丙烯PCR联排管和联排管平盖,8联管,8联平盖,透明,非灭菌
产品编号PCR-0208-FCP-C


Axygen® 0.2 mL薄壁8联PCR管有多种颜色可选,适合各种PCR仪。一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递,均匀的插入式盖可确保紧密配合,防止蒸发。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | PCR-0208-FCP-C |
数量/包 | 125 /包 |
数量/箱 | 1250 /箱 |
品牌 | Axygen® |
无菌 | 否 |
容量 | 0.2 mL |
底部式样 | 锥形 |
盖材料 | 聚丙烯 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01525154
- 质量证书 – 批号 01025822
- 质量证书 – 批号 35824822
- 质量证书 – 批号 35524013
- 质量证书 – 批号 35124023
- 质量证书 – 批号 33124822
- 质量证书 – 批号 29024046
- 质量证书 – 批号 26124107
- 质量证书 – 批号 25924016
- 质量证书 – 批号 25724034
- 质量证书 – 批号 25624041
- 质量证书 – 批号 25424054
- 质量证书 – 批号 25324064
- 质量证书 – 批号 25324063
- 质量证书 – 批号 23724822
- 质量证书 – 批号 18824822
- 质量证书 – 批号 11224002
- 质量证书 – 批号 09324822
- 质量证书 – 批号 05424822
- 质量证书 – 批号 03824035
- 质量证书 – 批号 03724066
- 质量证书 – 批号 03524039
- 质量证书 – 批号 34123822
- 质量证书 – 批号 30823822
- 质量证书 – 批号 24723822
- 质量证书 – 批号 24123822
- 质量证书 – 批号 23623002
- 质量证书 – 批号 18723003
- 质量证书 – 批号 18723001
- 质量证书 – 批号 18523001