Axygen® 96孔透明圆底2.2 mL聚丙烯深孔板,5/包,无菌
产品编号P-2ML-SQ-C-S


Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80°C的低温。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | P-2ML-SQ-C-S |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 25 /箱 |
品牌 | Axygen® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 标准 |
孔底 | 圆形 |
孔形状 | 正方形 |
孔容积 | 2.2 mL |
无菌 | 是 |
含盖 | 没有 |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01525249
- 质量证书 – 批号 01525248
- 质量证书 – 批号 01525247
- 质量证书 – 批号 01525246
- 质量证书 – 批号 01525245
- 质量证书 – 批号 01525244
- 质量证书 – 批号 01525243
- 质量证书 – 批号 01525242
- 质量证书 – 批号 01525241
- 质量证书 – 批号 01525240
- 质量证书 – 批号 01525239
- 质量证书 – 批号 01525238
- 质量证书 – 批号 01525237
- 质量证书 – 批号 01525236
- 质量证书 – 批号 01525235
- 质量证书 – 批号 01525234
- 质量证书 – 批号 01525233
- 质量证书 – 批号 01525232
- 质量证书 – 批号 01525231
- 质量证书 – 批号 01525230
- 质量证书 – 批号 01525229
- 质量证书 – 批号 01525228
- 质量证书 – 批号 01525227
- 质量证书 – 批号 01525226
- 质量证书 – 批号 01525225
- 质量证书 – 批号 01525224
- 质量证书 – 批号 01525223
- 质量证书 – 批号 01525222
- 质量证书 – 批号 01525221
- 质量证书 – 批号 01525220