![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Corning® 384孔低边白色平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,10/袋,带盖,无菌
产品编号3570
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Corning® 384孔低边白色平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,10/袋,带盖,无菌](https://www.corning.com/catalog/cls/products/c/corning384WellSolidBlackAndWhitePolystyreneMicroplates/3570/images/3570_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
(3704的推荐替代产品)
- 白色微孔板可在化学发光分析过程中减少孔间串扰
- 建议工作体积为20至80 µL
- 更高的平整度,板内和板间CV值较低
- 经TC处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 适用于目前更敏感的分析和酶标仪。
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3570 |
数量/包 | 10 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 384孔 |
平板特性 | 低边 |
平板颜色 | 白色 |
孔底 | 扁平 |
孔容积 | 112 µL |
细胞生长面积 | 0.06 cm² |
建议中等孔容积 | 25 - 50 µL |
建议工作容积 | 20-80 µL |
无菌 | 是 |
含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 36424001
- 质量证书 – 批号 35824042
- 质量证书 – 批号 35624008
- 质量证书 – 批号 35324046
- 质量证书 – 批号 35124021
- 质量证书 – 批号 32724031
- 质量证书 – 批号 29724017
- 质量证书 – 批号 27524028
- 质量证书 – 批号 27224007
- 质量证书 – 批号 27024008
- 质量证书 – 批号 26724031
- 质量证书 – 批号 25324036
- 质量证书 – 批号 25024012
- 质量证书 – 批号 24824014
- 质量证书 – 批号 22724049
- 质量证书 – 批号 22524013
- 质量证书 – 批号 21424034
- 质量证书 – 批号 21124043
- 质量证书 – 批号 20724016
- 质量证书 – 批号 20524028
- 质量证书 – 批号 20224024
- 质量证书 – 批号 18424009
- 质量证书 – 批号 16124013
- 质量证书 – 批号 15624026