具有高光学性能的玻璃底黑色微孔板是使用成像系统进行高内涵细胞分析的理想之选。玻璃底表面平整且透明,可缩短自动聚焦时间并提高通量,极其适合细胞生长。
- 高光学性能耐刮玻璃
- 玻璃底厚度为200 µm,适用于成像显微镜
- 孔底平整度<50 µm,可确保满足成像设备需要
- 低背景荧光且最大限度减少串扰,可为细胞分析提供最高的光学性能
- 384孔微孔板的几何结构有助于避免因毛细现象造成的试剂损失

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4581 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 10 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 384孔 |
平板颜色 | 透明底黑色 |
孔底 | 扁平 |
孔底颜色 | 透明 |
孔容积 | 82 µL |
无菌 | 是 |
含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 33024029
- 质量证书 – 批号 29524019
- 质量证书 – 批号 24024010
- 质量证书 – 批号 19424008
- 质量证书 – 批号 14224018
- 质量证书 – 批号 26823039
- 质量证书 – 批号 04423023
- 质量证书 – 批号 03123039
- 质量证书 – 批号 02723020
- 质量证书 – 批号 02623035
- 质量证书 – 批号 02921030
- 质量证书 – 批号 00721016
- 质量证书 – 批号 00320044
- 质量证书 – 批号 34019048
- 质量证书 – 批号 09919020
- 质量证书 – 批号 32518025
- 质量证书 – 批号 13718022
- 质量证书 – 批号 32517020
- 质量证书 – 批号 20917024
- 质量证书 – 批号 15017022
- 质量证书 – 批号 08717027
- 质量证书 – 批号 34816025
- 质量证书 – 批号 30716008
- 质量证书 – 批号 09916011
- 质量证书 – 批号 02116013
- 质量证书 – 批号 33715023
- 质量证书 – 批号 28115027
- 质量证书 – 批号 23315028
- 质量证书 – 批号 23315016
- 质量证书 – 批号 09015011