Corning® 96孔透明平底紫外可透微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3635
- 96孔UV微孔板具有可透过紫外线的孔底,适用于测定蛋白质和/或核酸浓度
- 经认证具有低背景,在260和280 nm波长下性能稳定
- 经认证不含DNase和RNase
- 紫外可透底部与丙烯酸基底模压一体成型,可达到更高的强度和最佳的防漏性
- 孔总体积:360 µL;建议工作体积为75至200 µL
- 板盖需单独购买
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3635 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 透明 |
孔底 | 扁平 |
孔容积 | 370 µL |
建议工作容积 | 75-200 µL |
无菌 | 否 |
含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 34524039
- 质量证书 – 批号 31924004
- 质量证书 – 批号 29824002
- 质量证书 – 批号 29724016
- 质量证书 – 批号 29324006
- 质量证书 – 批号 28824031
- 质量证书 – 批号 24424006
- 质量证书 – 批号 22924008
- 质量证书 – 批号 20524014
- 质量证书 – 批号 18324049
- 质量证书 – 批号 18024032
- 质量证书 – 批号 14124017
- 质量证书 – 批号 09324038
- 质量证书 – 批号 05224007
- 质量证书 – 批号 00424050
- 质量证书 – 批号 36323010
- 质量证书 – 批号 35323029
- 质量证书 – 批号 28623040
- 质量证书 – 批号 26623004
- 质量证书 – 批号 26023006
- 质量证书 – 批号 25623031
- 质量证书 – 批号 23523030
- 质量证书 – 批号 23023037
- 质量证书 – 批号 21823008
- 质量证书 – 批号 21423033
- 质量证书 – 批号 19023010
- 质量证书 – 批号 18923013
- 质量证书 – 批号 18723011
- 质量证书 – 批号 05423015
- 质量证书 – 批号 05123023