Corning® 半量96孔透明平底紫外可透微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3679
- 半量96孔UV微孔板具有可透过紫外线的孔底,适用于测定蛋白质和/或核酸浓度
- 经认证具有低背景,在260和280nm波长下性能稳定
- 经认证不含DNase和RNase
- 紫外可透底部与丙烯酸基底模压一体成型,可达到更高的强度和最佳的防漏性
- 半量微孔板的孔体积为205 µL;工作体积为25至100 µL
- 1cm路径长度对应175 µL体积
- 板盖需单独购买
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3679 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 96孔半区 |
平板特性 | 半区 |
平板颜色 | 透明 |
孔底 | 扁平 |
孔容积 | 205 µL |
建议工作容积 | 25-125 µL |
无菌 | 否 |
含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35824009
- 质量证书 – 批号 25724017
- 质量证书 – 批号 22524007
- 质量证书 – 批号 24323038
- 质量证书 – 批号 22923022
- 质量证书 – 批号 17023056
- 质量证书 – 批号 16723004
- 质量证书 – 批号 07723004
- 质量证书 – 批号 07623017
- 质量证书 – 批号 27222021
- 质量证书 – 批号 20322017
- 质量证书 – 批号 11622027
- 质量证书 – 批号 05522023
- 质量证书 – 批号 30521059
- 质量证书 – 批号 27021002
- 质量证书 – 批号 17421050
- 质量证书 – 批号 08421066
- 质量证书 – 批号 08121003
- 质量证书 – 批号 34620046
- 质量证书 – 批号 30720026
- 质量证书 – 批号 10820057
- 质量证书 – 批号 10720056
- 质量证书 – 批号 04520023
- 质量证书 – 批号 01020055
- 质量证书 – 批号 27719004
- 质量证书 – 批号 16819061
- 质量证书 – 批号 16419018
- 质量证书 – 批号 12019037
- 质量证书 – 批号 32318016
- 质量证书 – 批号 28718017