- 平底
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 统一尺寸,便于堆放
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3513 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 12孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 透明 |
孔容积 | 6.9 mL |
细胞生长面积 | 3.8 cm² (近似值) |
建议中等孔容积 | 0.76 - 1.14 mL |
无菌 | 是 |
含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 03925601
- 质量证书 – 批号 03425008
- 质量证书 – 批号 03325003
- 质量证书 – 批号 03125004
- 质量证书 – 批号 03025025
- 质量证书 – 批号 02925030
- 质量证书 – 批号 02825008
- 质量证书 – 批号 02725041
- 质量证书 – 批号 01825601
- 质量证书 – 批号 35424601
- 质量证书 – 批号 31024045
- 质量证书 – 批号 30924051
- 质量证书 – 批号 30824008
- 质量证书 – 批号 30724017
- 质量证书 – 批号 30624032
- 质量证书 – 批号 30524037
- 质量证书 – 批号 30524005
- 质量证书 – 批号 30424014
- 质量证书 – 批号 30324025
- 质量证书 – 批号 30224036
- 质量证书 – 批号 30224031
- 质量证书 – 批号 30124004
- 质量证书 – 批号 30024012
- 质量证书 – 批号 29924023
- 质量证书 – 批号 28424601
- 质量证书 – 批号 28224050
- 质量证书 – 批号 28124043
- 质量证书 – 批号 28124003
- 质量证书 – 批号 28024601
- 质量证书 – 批号 28024001