Corning® 500 mL Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Flat Cap
产品编号430422

(This is the suggested replacement for 355125)
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Flat cap used for a closed liquid tight seal. Easy grip cap is designed to be more ergonomic.
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430422 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 25 /箱 |
品牌 | Corning® |
颈式样 | 广口 |
盖式样 | 平顶 |
盖材料 | 聚丙烯 |
盖颜色 | 橙色 |
颈外径 | 43 mm (近似值) |
无菌 | 是 |
特性 | 一次性 |
容量 | 500 mL |
培养瓶式样 | Erlenmeyer锥形瓶 |
顶部式样 | 带螺纹 |
挡板 | 没有 |
刻度间隔 | 50 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 34024999
- 质量证书 – 批号 20524999
- 质量证书 – 批号 05924999
- 质量证书 – 批号 05224001
- 质量证书 – 批号 20523999
- 质量证书 – 批号 08023001
- 质量证书 – 批号 28622004
- 质量证书 – 批号 19822003
- 质量证书 – 批号 09322002
- 质量证书 – 批号 09322001
- 质量证书 – 批号 18021005
- 质量证书 – 批号 18021004
- 质量证书 – 批号 13121003
- 质量证书 – 批号 12921002
- 质量证书 – 批号 12721001
- 质量证书 – 批号 34820008
- 质量证书 – 批号 34720007
- 质量证书 – 批号 30320006
- 质量证书 – 批号 22220005
- 质量证书 – 批号 17420004
- 质量证书 – 批号 10020003
- 质量证书 – 批号 08820002
- 质量证书 – 批号 01220001
- 质量证书 – 批号 33519007
- 质量证书 – 批号 28619006
- 质量证书 – 批号 21319005
- 质量证书 – 批号 15019004
- 质量证书 – 批号 14119003
- 质量证书 – 批号 10419002
- 质量证书 – 批号 02219001