Corning® 500 mL Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Vent Cap
产品编号431145

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
(This is the suggested replacement for 355125)
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
已添加至购物车
详情
产品编号 | 431145 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 25 /箱 |
品牌 | Corning® |
颈式样 | 广口 |
盖式样 | 透气 |
盖材料 | 聚丙烯 |
盖颜色 | 橙色 |
颈外径 | 43 mm (近似值) |
无菌 | 是 |
特性 | 一次性 |
容量 | 500 mL |
培养瓶式样 | Erlenmeyer锥形瓶 |
顶部式样 | 带螺纹 |
挡板 | 没有 |
刻度间隔 | 50 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04925701
- 质量证书 – 批号 01125701
- 质量证书 – 批号 34224701
- 质量证书 – 批号 34124701
- 质量证书 – 批号 33024999
- 质量证书 – 批号 31724006
- 质量证书 – 批号 28624601
- 质量证书 – 批号 28424005
- 质量证书 – 批号 23824004
- 质量证书 – 批号 17824003
- 质量证书 – 批号 17724601
- 质量证书 – 批号 17324601
- 质量证书 – 批号 16624999
- 质量证书 – 批号 12824999
- 质量证书 – 批号 12124002
- 质量证书 – 批号 11524001
- 质量证书 – 批号 05724999
- 质量证书 – 批号 03224601
- 质量证书 – 批号 03124602
- 质量证书 – 批号 03124601
- 质量证书 – 批号 03024601
- 质量证书 – 批号 02924601
- 质量证书 – 批号 00924601
- 质量证书 – 批号 32423601
- 质量证书 – 批号 28223601
- 质量证书 – 批号 26823601
- 质量证书 – 批号 20623999
- 质量证书 – 批号 18723007
- 质量证书 – 批号 15623601
- 质量证书 – 批号 10523006