Axygen® 10 µL移液器吸头,不带滤芯,透明,大包装,1000个吸头/包,20包/箱
产品编号T-300


Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
- 这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。无热原
- 微量

散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少87%。
已添加至购物车
详情
产品编号 | T-300 |
数量/包 | 1000 /包 |
数量/箱 | 20000 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 1,000支吸头/包,20包/箱 |
容量 | 10 µL |
容积范围 | 0.5 - 10 µL |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 否 |
可高压灭菌 | 是 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件