Axygen® 10 µL Maxymum Recovery® 移液器吸头,带滤芯,透明,无菌,加长,盒装
产品编号TXLF-10-L-R-S
Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 无热原
- 超微量加长透明移液器吸头适用于Pipetman P2/P10和Eppendorf Research/Reference
- Maxymum Recovery技术可实现超低滞留和高产量
- 无菌
已添加至购物车
详情
产品编号 | TXLF-10-L-R-S |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
容量 | 10 µL |
最大容量/孔 | 10 µL |
容积范围 | 0.5 - 10 µL |
应用 | 诊断 |
过滤器 | 是 |
无菌 | 是 |
可高压灭菌 | 没有 |
Product Material | 聚丙烯 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24624144
- 质量证书 – 批号 24224144
- 质量证书 – 批号 19724144
- 质量证书 – 批号 19224144
- 质量证书 – 批号 18524144
- 质量证书 – 批号 20822427
- 质量证书 – 批号 19522427
- 质量证书 – 批号 19222427
- 质量证书 – 批号 18922427
- 质量证书 – 批号 18222427
- 质量证书 – 批号 18122427
- 质量证书 – 批号 17822427
- 质量证书 – 批号 17522427
- 质量证书 – 批号 15922427
- 质量证书 – 批号 14422427
- 质量证书 – 批号 14322427
- 质量证书 – 批号 14022427
- 质量证书 – 批号 12922427
- 质量证书 – 批号 11622427
- 质量证书 – 批号 11422427
- 质量证书 – 批号 09622427
- 质量证书 – 批号 09022427
- 质量证书 – 批号 08822427
- 质量证书 – 批号 03422427
- 质量证书 – 批号 03222427
- 质量证书 – 批号 01022427
- 质量证书 – 批号 00622427
- 质量证书 – 批号 00322427
- 质量证书 – 批号 36221427
- 质量证书 – 批号 34521427