Corning® 50 mL PP离心管,锥形底,带CentriStar™ 盖和支架,无菌,25/管架,500/箱
产品编号430828


(431653和431090的推荐替代产品)
Corning® 50 mL透明聚丙烯 (PP) 锥形底离心管配有先进的聚乙烯CentriStar™ 盖,采用25/支架的包装。CentriStar™ 盖具有便于开合的平顶,采用先进的人体工程学设计,带有宽大压纹和滚边,更易于抓握。这种带创新塞盖的防漏设计可以避免在推荐条件下使用时出现漏液。
- 卓越的性能
- 最大RCF为17,000 xg
- 温度范围为-80℃至120℃
- 保质期为5年
- 使用简便
- 防漏设计
- 易开合管盖
- 清晰且准确的刻度
- 大块白色标记区
- 可靠的质量
- 不含RNase/DNase
- 色母料不含重金属
- 无热原
- 无菌
请访问资源库

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430828 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 50 mL |
管子式样 | 离心机 |
底部式样 | 锥形 |
顶部式样 | 带螺纹 |
最高RCF | 17000 xg |
刻度 | 是 |
刻度间隔 | 2.5 mL |
颜色 | 透明 |
盖式样 | CentriStar |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
盖直径 | 34.7 mm (近似值) |
盖颜色 | 橙色 |
无菌 | 是 |
自立式 | 没有 |
外径 | 29.1 mm (近似值) |
长度 | 114.4 mm (近似值) |
特性 | 一次性 |
管架 | 是 |
应用 | 诊断 |
Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04125038
- 质量证书 – 批号 03425033
- 质量证书 – 批号 00825601
- 质量证书 – 批号 00225111
- 质量证书 – 批号 00225110
- 质量证书 – 批号 00125601
- 质量证书 – 批号 36124602
- 质量证书 – 批号 36124601
- 质量证书 – 批号 35124601
- 质量证书 – 批号 34824601
- 质量证书 – 批号 34124601
- 质量证书 – 批号 33624602
- 质量证书 – 批号 33624601
- 质量证书 – 批号 33624229
- 质量证书 – 批号 33624228
- 质量证书 – 批号 33624227
- 质量证书 – 批号 33624226
- 质量证书 – 批号 33224601
- 质量证书 – 批号 33024090
- 质量证书 – 批号 32824601
- 质量证书 – 批号 32024601
- 质量证书 – 批号 31724601
- 质量证书 – 批号 30724047
- 质量证书 – 批号 30724046
- 质量证书 – 批号 30424601
- 质量证书 – 批号 30324601
- 质量证书 – 批号 30324031
- 质量证书 – 批号 30124601
- 质量证书 – 批号 30024601
- 质量证书 – 批号 28424034