![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Corning® 50 mL PP离心管,锥形底,带CentriStar™ 盖,大包装,无菌,25/管架,500/箱
产品编号430829
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Corning® 50 mL PP离心管,锥形底,带CentriStar™ 盖,大包装,无菌,25/管架,500/箱](https://www.corning.com/catalog/cls/products/5/50mLCentrifugeTubes/430829/images/430829_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
Corning® 50 mL透明聚丙烯 (PP) 锥形底离心管配有先进的聚乙烯CentriStar™ 盖,采用25支/袋的大包装。泡沫支架需单独购买。CentriStar™ 盖具有便于开合的平顶,采用先进的人体工程学设计,带有宽大压纹和滚边,更易于抓握。这种带创新塞盖的防漏设计可以避免在推荐条件下使用时出现漏液。
- 卓越的性能
- 最大RCF为17,000 xg
- 温度范围为-80℃至120℃
- 保质期为5年
- 使用简便
- 防漏设计
- 易开合管盖
- 清晰且准确的刻度
- 大块白色标记区
- 可靠的质量
- 不含RNase/DNase
- 色母料不含重金属
- 无热原
- 无菌
请访问资源库
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
- 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
- 散装离心管减少了对泡沫塑料支架的需求。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430829 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 50 mL |
管子式样 | 离心机 |
底部式样 | 锥形 |
顶部式样 | 带螺纹 |
最高RCF | 17000 xg |
刻度 | 是 |
刻度间隔 | 2.5 mL |
颜色 | 透明 |
盖式样 | CentriStar |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
盖直径 | 34.7 mm (近似值) |
盖颜色 | 橙色 |
无菌 | 是 |
自立式 | 没有 |
外径 | 29.1 mm (近似值) |
长度 | 114.4 mm (近似值) |
特性 | 一次性 |
管架 | 否 |
应用 | 诊断 |
Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 03425037
- 质量证书 – 批号 01625601
- 质量证书 – 批号 00925601
- 质量证书 – 批号 00525601
- 质量证书 – 批号 00225131
- 质量证书 – 批号 00225130
- 质量证书 – 批号 00225129
- 质量证书 – 批号 00225128
- 质量证书 – 批号 00225127
- 质量证书 – 批号 00225126
- 质量证书 – 批号 00125601
- 质量证书 – 批号 00125121
- 质量证书 – 批号 36124601
- 质量证书 – 批号 35224601
- 质量证书 – 批号 34824601
- 质量证书 – 批号 34224601
- 质量证书 – 批号 33624245
- 质量证书 – 批号 33624244
- 质量证书 – 批号 33624243
- 质量证书 – 批号 33624242
- 质量证书 – 批号 33424601
- 质量证书 – 批号 33224061
- 质量证书 – 批号 33224059
- 质量证书 – 批号 33024075
- 质量证书 – 批号 32624021
- 质量证书 – 批号 32524027
- 质量证书 – 批号 32424601
- 质量证书 – 批号 32424069
- 质量证书 – 批号 32424068
- 质量证书 – 批号 32024601