![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Falcon® 12.5cm²长方形斜颈细胞培养瓶,带蓝色透气螺旋盖
产品编号353107
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Falcon® 12.5cm²长方形斜颈细胞培养瓶,带蓝色透气螺旋盖](https://www.corning.com/catalog/cls/products/f/falconCellCultureFlasks/353107/images/3107_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
- 可安全稳定地堆放,避免意外倾倒或溅溢,防止污染 (斜颈培养瓶)
- 无热原检测结果低于0.1 EU/mL
- 带有容量刻度和书写区
- 透气盖采用0.2 µm疏水性膜,可在防止污染的同时实现最佳气体交换
- 生长面积和容积均为标称值
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 353107 |
数量/包 | 10 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Falcon® |
培养瓶形状 | 方形 |
颈式样 | 倾斜 |
表面处理 | 经TC处理 |
刻度 | 是 |
盖式样 | 透气 |
盖直径 | 20 mm |
盖颜色 | 蓝色 |
无菌 | 是 |
刻度范围 | 2 - 25 mL |
表面积 | 12.5 cm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9351007
- 质量证书 – 批号 9346006
- 质量证书 – 批号 9345008
- 质量证书 – 批号 9321011
- 质量证书 – 批号 9249005
- 质量证书 – 批号 9248011
- 质量证书 – 批号 9244020
- 质量证书 – 批号 9219005
- 质量证书 – 批号 9213019
- 质量证书 – 批号 9169014
- 质量证书 – 批号 9162010
- 质量证书 – 批号 9146011
- 质量证书 – 批号 9134014
- 质量证书 – 批号 9112011
- 质量证书 – 批号 9104008
- 质量证书 – 批号 9098018
- 质量证书 – 批号 9033003
- 质量证书 – 批号 9022020
- 质量证书 – 批号 9007019
- 质量证书 – 批号 8323023
- 质量证书 – 批号 8248004
- 质量证书 – 批号 8245009
- 质量证书 – 批号 8142004
- 质量证书 – 批号 8133001
- 质量证书 – 批号 8047004
- 质量证书 – 批号 8042006
- 质量证书 – 批号 7302008
- 质量证书 – 批号 7295004
- 质量证书 – 批号 7288004
- 质量证书 – 批号 7273011