- 可安全稳定地堆放,避免意外倾倒或溅溢,防止污染 (斜颈培养瓶)
- 无热原检测结果低于0.1 EU/mL
- 带有容量刻度和书写区
- 生长面积和容积均为标称值

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 353135 |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 60 /箱 |
品牌 | Falcon® |
培养瓶形状 | 方形 |
颈式样 | 倾斜 |
表面处理 | 经TC处理 |
刻度 | 是 |
盖式样 | 插塞密封 |
盖直径 | 28 mm |
盖颜色 | 蓝色 |
无菌 | 是 |
刻度范围 | 10 - 200 mL |
表面积 | 75 cm2 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9363007
- 质量证书 – 批号 9355002
- 质量证书 – 批号 9318004
- 质量证书 – 批号 9318003
- 质量证书 – 批号 9311001
- 质量证书 – 批号 9305018
- 质量证书 – 批号 9198001
- 质量证书 – 批号 9196005
- 质量证书 – 批号 9172010
- 质量证书 – 批号 9162007
- 质量证书 – 批号 9140022
- 质量证书 – 批号 9134013
- 质量证书 – 批号 9105019
- 质量证书 – 批号 9098015
- 质量证书 – 批号 9039008
- 质量证书 – 批号 9036009
- 质量证书 – 批号 9008025
- 质量证书 – 批号 8352009
- 质量证书 – 批号 8340002
- 质量证书 – 批号 8316022
- 质量证书 – 批号 8283003
- 质量证书 – 批号 8281019
- 质量证书 – 批号 8269014
- 质量证书 – 批号 8266008
- 质量证书 – 批号 8234001
- 质量证书 – 批号 8229001
- 质量证书 – 批号 8225001
- 质量证书 – 批号 8217001
- 质量证书 – 批号 8149001
- 质量证书 – 批号 8142002