![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Corning® CellBIND® 75cm² U形斜颈细胞培养瓶,带透气盖
产品编号3290
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Corning® CellBIND® 75cm² U形斜颈细胞培养瓶,带透气盖](https://www.corning.com/catalog/cls/products/c/corningCellCultureFlask/3290/images/3290_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
(3073的推荐替代产品。)
- 75cm²的生长面积
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可促进细胞粘附
- 印有批号,便于追溯
- 100%完整性检测
- 经过γ-辐照灭菌
- 无热原
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3290 |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
培养瓶形状 | U形 |
颈式样 | 倾斜 |
表面处理 | 康宁CellBIND表面 |
刻度 | 是 |
盖式样 | 透气 |
盖直径 | 28 mm |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
盖颜色 | 橙色 |
建议中等容积 | 15 - 22.5 mL |
无菌 | 是 |
刻度范围 | 20 - 200 mL |
表面积 | 75 cm2 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00425002
- 质量证书 – 批号 00125001
- 质量证书 – 批号 34724035
- 质量证书 – 批号 34024034
- 质量证书 – 批号 33724033
- 质量证书 – 批号 33224032
- 质量证书 – 批号 33124031
- 质量证书 – 批号 32824029
- 质量证书 – 批号 30824030
- 质量证书 – 批号 30624029
- 质量证书 – 批号 28024028
- 质量证书 – 批号 25724027
- 质量证书 – 批号 25624026
- 质量证书 – 批号 25624025
- 质量证书 – 批号 24124025
- 质量证书 – 批号 24024024
- 质量证书 – 批号 24024023
- 质量证书 – 批号 23824022
- 质量证书 – 批号 21224021
- 质量证书 – 批号 20824020
- 质量证书 – 批号 20724019
- 质量证书 – 批号 20524018
- 质量证书 – 批号 20024017
- 质量证书 – 批号 19224016
- 质量证书 – 批号 18924015
- 质量证书 – 批号 18724014
- 质量证书 – 批号 18424013
- 质量证书 – 批号 17224012
- 质量证书 – 批号 14624011
- 质量证书 – 批号 13324010