![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Corning® CellBIND® 175cm² U形角度颈细胞培养瓶,带透气盖
产品编号3292
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Corning® CellBIND® 175cm² U形角度颈细胞培养瓶,带透气盖](https://www.corning.com/catalog/cls/products/c/corningCellCultureFlask/3292/images/3292_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可促进细胞粘附
- 印有批号,便于追溯
- 100%完整性检测
- 经过γ-辐照灭菌
- 无热原
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3292 |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
培养瓶形状 | U形 |
颈式样 | 倾斜 |
表面处理 | 康宁CellBIND表面 |
刻度 | 是 |
盖式样 | 透气 |
盖直径 | 33 mm |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
盖颜色 | 橙色 |
建议中等容积 | 35 - 52.5 mL |
无菌 | 是 |
刻度范围 | 50 - 500 mL |
表面积 | 175 cm2 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 32324029
- 质量证书 – 批号 27824028
- 质量证书 – 批号 24324020
- 质量证书 – 批号 24224019
- 质量证书 – 批号 21124018
- 质量证书 – 批号 20924017
- 质量证书 – 批号 20324016
- 质量证书 – 批号 18024015
- 质量证书 – 批号 16224014
- 质量证书 – 批号 16024013
- 质量证书 – 批号 13824012
- 质量证书 – 批号 13024011
- 质量证书 – 批号 09224010
- 质量证书 – 批号 08024009
- 质量证书 – 批号 07224008
- 质量证书 – 批号 04024007
- 质量证书 – 批号 03824006
- 质量证书 – 批号 01324005
- 质量证书 – 批号 01124003
- 质量证书 – 批号 00924002
- 质量证书 – 批号 00624001
- 质量证书 – 批号 34823011
- 质量证书 – 批号 27823010
- 质量证书 – 批号 27423009
- 质量证书 – 批号 26423008
- 质量证书 – 批号 26223007
- 质量证书 – 批号 25323006
- 质量证书 – 批号 24323005
- 质量证书 – 批号 20523004