- 25cm²的生长面积
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 印有批号,便于追溯
- 100%完整性检测
- 经过γ-辐照灭菌
- 无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430168 |
数量/包 | 20 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Corning® |
培养瓶形状 | 方形 |
颈式样 | 倾斜 |
表面处理 | 经TC处理 |
刻度 | 是 |
盖式样 | 插塞密封 |
盖直径 | 20 mm |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
盖颜色 | 橙色 |
建议中等容积 | 5 mL - 7.5 mL |
无菌 | 是 |
刻度范围 | 5 - 30 mL |
表面积 | 25 cm2 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 02225601
- 质量证书 – 批号 02125001
- 质量证书 – 批号 01425601
- 质量证书 – 批号 36524011
- 质量证书 – 批号 36424010
- 质量证书 – 批号 34924009
- 质量证书 – 批号 33624008
- 质量证书 – 批号 31724601
- 质量证书 – 批号 30224007
- 质量证书 – 批号 28624601
- 质量证书 – 批号 28224601
- 质量证书 – 批号 26224601
- 质量证书 – 批号 24124006
- 质量证书 – 批号 22724601
- 质量证书 – 批号 22524601
- 质量证书 – 批号 20624005
- 质量证书 – 批号 18324601
- 质量证书 – 批号 17324004
- 质量证书 – 批号 16924601
- 质量证书 – 批号 16924003
- 质量证书 – 批号 13524601
- 质量证书 – 批号 11424601
- 质量证书 – 批号 08724601
- 质量证书 – 批号 07924601
- 质量证书 – 批号 05324002
- 质量证书 – 批号 04724001
- 质量证书 – 批号 02324601
- 质量证书 – 批号 34123601
- 质量证书 – 批号 33923011
- 质量证书 – 批号 33823010