![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![Corning® 25cm²长方形斜颈细胞培养瓶,带透气盖](https://www.corning.com/catalog/cls/products/c/corningCellCultureFlask/430639/images/430639_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
(3056的推荐替代产品。)
Corning® 25cm²长方形斜颈细胞培养瓶可提供25cm²的生长面积,由光学透明的原生聚苯乙烯制成。瓶颈为斜颈,瓶盖为透气盖。
- 25cm²的生长面积
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 印有批号,便于追溯
- 100%完整性检测
- 经过γ-辐照灭菌
- 无热原
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430639 |
数量/包 | 20 /包 |
数量/箱 | 200 /箱 |
品牌 | Corning® |
培养瓶形状 | 方形 |
颈式样 | 倾斜 |
表面处理 | 经TC处理 |
刻度 | 是 |
盖式样 | 透气 |
盖直径 | 20 mm |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
盖颜色 | 橙色 |
建议中等容积 | 5 - 7.5 mL |
无菌 | 是 |
刻度范围 | 5 - 30 mL |
表面积 | 25 cm2 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01425003
- 质量证书 – 批号 01025002
- 质量证书 – 批号 00825601
- 质量证书 – 批号 00525001
- 质量证书 – 批号 00125601
- 质量证书 – 批号 32824040
- 质量证书 – 批号 32524039
- 质量证书 – 批号 31924601
- 质量证书 – 批号 31624038
- 质量证书 – 批号 31224601
- 质量证书 – 批号 30624601
- 质量证书 – 批号 30524037
- 质量证书 – 批号 30224601
- 质量证书 – 批号 29824036
- 质量证书 – 批号 29624602
- 质量证书 – 批号 29624601
- 质量证书 – 批号 29624035
- 质量证书 – 批号 29224601
- 质量证书 – 批号 28924601
- 质量证书 – 批号 28324034
- 质量证书 – 批号 28324033
- 质量证书 – 批号 27824032
- 质量证书 – 批号 27724031
- 质量证书 – 批号 27424030
- 质量证书 – 批号 26924029
- 质量证书 – 批号 26124601
- 质量证书 – 批号 25724601
- 质量证书 – 批号 25524602
- 质量证书 – 批号 25524601
- 质量证书 – 批号 25324028