![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Corning® 25cm²长方形斜颈细胞培养瓶,未处理,带透气盖
产品编号431463
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Corning® 25cm²长方形斜颈细胞培养瓶,未处理,带透气盖](https://www.corning.com/catalog/cls/products/c/corningCellCultureFlask/431463/images/431463_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
- 25cm²的生长面积
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 印有批号,便于追溯
- 100%完整性检测
- 经过γ-辐照灭菌
- 无热原
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 431463 |
数量/包 | 20 /包 |
数量/箱 | 200 /箱 |
品牌 | Corning® |
培养瓶形状 | 方形 |
颈式样 | 倾斜 |
表面处理 | 未处理 |
刻度 | 是 |
盖式样 | 透气 |
盖直径 | 20 mm |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
盖颜色 | 橙色 |
建议中等容积 | 5 - 7.5 mL |
无菌 | 是 |
刻度范围 | 5 - 30 mL |
表面积 | 25 cm2 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01325601
- 质量证书 – 批号 33424005
- 质量证书 – 批号 31724601
- 质量证书 – 批号 23424004
- 质量证书 – 批号 22424601
- 质量证书 – 批号 15824003
- 质量证书 – 批号 15824002
- 质量证书 – 批号 15624001
- 质量证书 – 批号 13524601
- 质量证书 – 批号 02424601
- 质量证书 – 批号 35123601
- 质量证书 – 批号 31623601
- 质量证书 – 批号 27423006
- 质量证书 – 批号 25723601
- 质量证书 – 批号 21823005
- 质量证书 – 批号 19323004
- 质量证书 – 批号 18923003
- 质量证书 – 批号 16723601
- 质量证书 – 批号 14423002
- 质量证书 – 批号 13523601
- 质量证书 – 批号 01123001
- 质量证书 – 批号 00923601
- 质量证书 – 批号 33922601
- 质量证书 – 批号 32922601
- 质量证书 – 批号 31422006
- 质量证书 – 批号 27122005
- 质量证书 – 批号 25722601
- 质量证书 – 批号 23122601
- 质量证书 – 批号 11522601
- 质量证书 – 批号 34421601