- 生长表面积约为21 cm²
- 实际生长表面直径为52.1mm
- 高度为15mm
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 带有凸出小珠,便于堆放
- 具有透气孔,提供持续的气体交换
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430166 |
数量/包 | 20 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Corning® |
培养皿式样 | 皮氏 |
皮氏培养皿式样 | 60 mm |
顶部式样 | 普通 |
表面处理 | 经TC处理 |
细胞生长面积 | 21 cm² |
建议中等容积 | 4.2 - 6.3 mL |
特性 | 一次性 |
直径 | 52.1 mm (近似值) |
高度 | 15 mm (近似值) |
Dish Type | Stackable |
Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35724046
- 质量证书 – 批号 35324045
- 质量证书 – 批号 34824044
- 质量证书 – 批号 34424043
- 质量证书 – 批号 33924042
- 质量证书 – 批号 33624041
- 质量证书 – 批号 33024040
- 质量证书 – 批号 32624039
- 质量证书 – 批号 31924038
- 质量证书 – 批号 31424037
- 质量证书 – 批号 28324036
- 质量证书 – 批号 27824035
- 质量证书 – 批号 27524034
- 质量证书 – 批号 27124033
- 质量证书 – 批号 26824032
- 质量证书 – 批号 26524031
- 质量证书 – 批号 26224030
- 质量证书 – 批号 25924029
- 质量证书 – 批号 25624028
- 质量证书 – 批号 25224027
- 质量证书 – 批号 24924026
- 质量证书 – 批号 24324025
- 质量证书 – 批号 23624024
- 质量证书 – 批号 14324023
- 质量证书 – 批号 14024022
- 质量证书 – 批号 13724021
- 质量证书 – 批号 13424020
- 质量证书 – 批号 12924019
- 质量证书 – 批号 12424018
- 质量证书 – 批号 12124017