Corning® CoolCell® LX,细胞降温盒,可放12支1 mL或2 mL冻存管,绿色
产品编号432002

康宁CoolCell LX放入-80°C冰箱时,可实现降温速度为-1°C/分钟的无乙醇冷冻,这是大多数细胞和细胞系的理想冻存条件。结合使用密度均匀的交联聚乙烯泡沫、固态核心以及径向对称分布的冻存管,可获得一致且可重复的降温曲线。聚乙烯泡沫为非吸收性泡沫,对周围温度影响极小;因此可保护旁边的冷冻样品。这种低热量的特点还可确保CoolCell LX细胞降温盒从冰箱取出后可迅速恢复至室温。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 432002 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 1 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
Compatible Accessories