![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Axygen® 96-well 1.1 mL Polypropylene Cluster Tubes, 12-Tube Strip Format, NS, w/o Rack, 80 Strips/Pack, 5 Packs/Case
产品编号MTS-11-12-C
![Axygen® 96-well 1.1 mL Polypropylene Cluster Tubes, 12-Tube Strip Format, NS, w/o Rack, 80 Strips/Pack, 5 Packs/Case](https://www.corning.com/catalog/cls/products/c/compoundLibraryStorageMiniTubeSystemMTS/MTS-11-12-C/images/MTS-11-12-C_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
Axygen® 1.1 mL 96 well Mini tubes are designed to fit an ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions compatible rack and are designed to be sealed with 8-strip or 12-strip plug caps.
- Available in 0.65 mL single MiniTube or 1.1 mL single MiniTube and 8-tube or 12-tube strip formats
- 96 well rack footprint compatible with Beckman Coulter®, Tecan® and other robotic workstations
- One-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid, ensures positive sample identification
已添加至购物车
详情
产品编号 | MTS-11-12-C |
数量/包 | 80 /包 |
数量/箱 | 400 /箱 |
品牌 | Axygen® |
容量 | 50 mL |
管子式样 | Taylor Universal |
管子形状 | 筒形 |
顶部式样 | 卷边 |
刻度 | 是 |
公差 | 0.4 mL |
瓶塞式样 | 无瓶塞 |
外径 | 25 mm (近似值) |
长度 | 200 mm (近似值) |
特性 | 可重复使用 |
刻度范围 | 12.5 - 50 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 32524000
- 质量证书 – 批号 32424000
- 质量证书 – 批号 32324000
- 质量证书 – 批号 27824000
- 质量证书 – 批号 27724000
- 质量证书 – 批号 27624000
- 质量证书 – 批号 27524000
- 质量证书 – 批号 25524000
- 质量证书 – 批号 25424000
- 质量证书 – 批号 25024000
- 质量证书 – 批号 22224000
- 质量证书 – 批号 22124000
- 质量证书 – 批号 19124000
- 质量证书 – 批号 19024000
- 质量证书 – 批号 16524000
- 质量证书 – 批号 14324000
- 质量证书 – 批号 09324000
- 质量证书 – 批号 03624000
- 质量证书 – 批号 34723000
- 质量证书 – 批号 30623000
- 质量证书 – 批号 21423000