![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
HTS Transwell®-24孔细胞培养小室,0.4 µm孔径聚碳酸酯膜和6.5 mm小室,无菌
产品编号3396
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![HTS Transwell®-24孔细胞培养小室,0.4 µm孔径聚碳酸酯膜和6.5 mm小室,无菌](https://www.corning.com/catalog/cls/products/h/hTSTranswell24WellPermeableSupports/images/95htstr_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 0.4 µm孔径聚碳酸酯膜
- 2个开放式储液托盘 (货号3395)、置于托盘内的2块HTS Transwell-24小室板和2块独立包装的24孔板
- 储液托盘可单独购买
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3396 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 2 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 24孔 |
细胞生长面积 | 0.33 cm² |
建议中等孔容积 | 0.6 mL |
建议中等嵌套容积 | 0.1 mL |
无菌 | 是 |
膜材料 | 聚碳酸酯 |
膜孔径 | 0.4 µm |
膜直径 | 6.5 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00225017
- 质量证书 – 批号 21224023
- 质量证书 – 批号 21124047
- 质量证书 – 批号 34123017
- 质量证书 – 批号 29623037
- 质量证书 – 批号 20923022
- 质量证书 – 批号 17623008
- 质量证书 – 批号 13822056
- 质量证书 – 批号 00422012
- 质量证书 – 批号 27821016
- 质量证书 – 批号 09821047
- 质量证书 – 批号 09821046
- 质量证书 – 批号 09821044
- 质量证书 – 批号 09821034
- 质量证书 – 批号 09821021
- 质量证书 – 批号 21720041
- 质量证书 – 批号 12820008
- 质量证书 – 批号 04320026
- 质量证书 – 批号 27519015
- 质量证书 – 批号 15519045
- 质量证书 – 批号 03919023
- 质量证书 – 批号 22618034
- 质量证书 – 批号 05218021
- 质量证书 – 批号 34217003
- 质量证书 – 批号 32017030
- 质量证书 – 批号 13717043
- 质量证书 – 批号 02717028
- 质量证书 – 批号 26616025
- 质量证书 – 批号 21416041
- 质量证书 – 批号 16016032