HTS Transwell®-96细胞培养小室,5.0 µm孔径聚碳酸酯膜,2/箱,无菌
产品编号3388
- HTS Transwell®-96细胞培养小室由96个可穿透性小室通过一个可机械操作的坚固托盘连接而成
- 产品包括:HTS Transwell®-96细胞培养小室板、接收板 (96孔,用于生长或分析步骤) 和1个无菌盖;2套/箱
- 5.0 µm孔径PC (聚碳酸酯) 膜
- 供细胞生长或细胞迁移的膜面积为0.143 cm²,较其他品牌增加了20-50%
- 较大的顶端和基底端开口
- 已针对自动化操作进行了优化,具有多通道进样口、改进的抓握表面和条码
- 所有膜均经过处理,可促进细胞粘附
- 接收板未经处理
- 盖子 – 可最大限度减少蒸发,防止污染
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3388 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 2 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 96孔 |
细胞生长面积 | 0.143 cm² (近似值) |
建议中等孔容积 | 0.235 mL |
建议中等嵌套容积 | 0.075 mL |
无菌 | 是 |
膜材料 | 聚碳酸酯 |
膜孔径 | 5 µm |
膜直径 | 4.26 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 02425042
- 质量证书 – 批号 34724029
- 质量证书 – 批号 34724006
- 质量证书 – 批号 33224005
- 质量证书 – 批号 33124019
- 质量证书 – 批号 19024023
- 质量证书 – 批号 17824001
- 质量证书 – 批号 28223006
- 质量证书 – 批号 24323012
- 质量证书 – 批号 21623022
- 质量证书 – 批号 05223032
- 质量证书 – 批号 05223017
- 质量证书 – 批号 05223005
- 质量证书 – 批号 05123029
- 质量证书 – 批号 05023003
- 质量证书 – 批号 04823034
- 质量证书 – 批号 04823012
- 质量证书 – 批号 04823010
- 质量证书 – 批号 28421022
- 质量证书 – 批号 19421015
- 质量证书 – 批号 34520011
- 质量证书 – 批号 34420042
- 质量证书 – 批号 33820002
- 质量证书 – 批号 33620043
- 质量证书 – 批号 16720010
- 质量证书 – 批号 10420027
- 质量证书 – 批号 01520020
- 质量证书 – 批号 30119052
- 质量证书 – 批号 25619017
- 质量证书 – 批号 25519015