![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Corning® BioCoat™ Matrigel® 包被侵袭小室,8.0 µm PET膜,2块24孔板,12/包,24/箱
产品编号354480
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Corning® BioCoat™ Matrigel® 包被侵袭小室,8.0 µm PET膜,2块24孔板,12/包,24/箱](https://www.corning.com/catalog/cls/products/c/corningBioCoatCellEnvironmentsAndCorningBioCoatMatrigelInvasionChambersPETMembrane/images/corningBioCoatCellEnvironmentsAndCorningBioCoatMatrigelInvasionChambersPETMembrane_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
This is suggested replacement for 3458, 354165, and 354166.
3458的推荐替代产品。
每块24孔板中装有12个小室,每箱2块
Corning® BioCoat™ Matrigel® 包被侵袭小室采用8.0 µm PET膜,置于24孔细胞培养小室内,装在Falcon® 配套板中,可直接使用,24/箱。Corning® BioCoat™ 细胞培养小室预包被细胞外基质蛋白,适合需要蛋白包被细胞表面的应用,如细胞粘附、生长、侵袭、迁移及/或分化。
储存条件:-20℃;保质期:>= 自发货之日起3个月
仅适用于加利福尼亚州的客户:警告:请参阅安全技术说明书 (SDS) 第15部分或相应豁免函,了解有关加州第65号法案的更多信息。
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354480 |
数量/包 | 12 /包 |
数量/箱 | 24 /箱 |
品牌 | Corning® |
细胞生长面积 | 0.3 cm² |
膜材料 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) |
膜孔径 | 8 µm |
膜直径 | 6.4 mm |
包装规格 | 12个细胞培养小室/板/包,2块板/箱 |
产品规格文件
Compatible Accessories
![Falcon® 24-well TC-treated Cell Polystyrene Permeable Support Companion Plate, with Lid, Sterile, 1/Pack, 50/Case Falcon® 24-well TC-treated Cell Polystyrene Permeable Support Companion Plate, with Lid, Sterile, 1/Pack, 50/Case](https://www.corning.com/catalog/cls/products/f/falconCellCultureInsertCompanionPlates/353504/images/353504_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.small.120.90.jpg)
Falcon® 24-well TC-treated Cell Polystyrene Permeable Support Companion Plate, with Lid, Sterile, 1/Pack, 50/Case
353504
N/A
per case
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00225008
- 质量证书 – 批号 00225004
- 质量证书 – 批号 33724002
- 质量证书 – 批号 28324004
- 质量证书 – 批号 27124001
- 质量证书 – 批号 25324001
- 质量证书 – 批号 22924001
- 质量证书 – 批号 22524001
- 质量证书 – 批号 19724002
- 质量证书 – 批号 18324002
- 质量证书 – 批号 17124004
- 质量证书 – 批号 16424002
- 质量证书 – 批号 06424001
- 质量证书 – 批号 03224002
- 质量证书 – 批号 00224005
- 质量证书 – 批号 33823001
- 质量证书 – 批号 31723002
- 质量证书 – 批号 28323004
- 质量证书 – 批号 26223001
- 质量证书 – 批号 23423002
- 质量证书 – 批号 21923001
- 质量证书 – 批号 21323003
- 质量证书 – 批号 19923001
- 质量证书 – 批号 15023002
- 质量证书 – 批号 9308009
- 质量证书 – 批号 9301014
- 质量证书 – 批号 9280006
- 质量证书 – 批号 9280005
- 质量证书 – 批号 9266014
- 质量证书 – 批号 9231008