Falcon® 细胞培养小室,适用于6孔板,0.4 µm透明PET膜,无菌,1/包,48/箱
产品编号353090


354570的推荐替代产品。
应用
- 扫描和透射电子显微镜
- 可通过光学显微镜观察活细胞
- 可从外壁去除膜
- 免疫细胞化学染色
特性
- 建议的孔中培养基体积为 2.7-3.2 mL 建议的小室中培养基体积为 1.5-2.5 mL

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 353090 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 48 /箱 |
品牌 | Falcon® |
平板规格 | 6孔 |
细胞生长面积 | 4.2 cm² |
表面处理 | 经TC处理 |
无菌 | 是 |
膜材料 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) |
膜孔径 | 0.4 µm |
标称孔密度 | (2.0 ± 0.4) X 10⁶ pores per cm² |
膜直径 | 23.1 mm |
储存 | Room temperature Room temperature |
应用 | Air-Liquid Interface (ALI) Cultures |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9282011
- 质量证书 – 批号 9280013
- 质量证书 – 批号 9222006
- 质量证书 – 批号 9221010
- 质量证书 – 批号 9219009
- 质量证书 – 批号 9216011
- 质量证书 – 批号 9108004
- 质量证书 – 批号 9105011
- 质量证书 – 批号 9045010
- 质量证书 – 批号 8347009
- 质量证书 – 批号 8347008
- 质量证书 – 批号 8340004
- 质量证书 – 批号 8337010
- 质量证书 – 批号 8219009
- 质量证书 – 批号 8162029
- 质量证书 – 批号 8092019
- 质量证书 – 批号 8050014
- 质量证书 – 批号 8036009
- 质量证书 – 批号 7345007
- 质量证书 – 批号 7274044
- 质量证书 – 批号 7156005
- 质量证书 – 批号 7101011
- 质量证书 – 批号 7038026
- 质量证书 – 批号 6348024
- 质量证书 – 批号 6283068
- 质量证书 – 批号 6227041
- 质量证书 – 批号 6164080
- 质量证书 – 批号 6108122
- 质量证书 – 批号 6045133
- 质量证书 – 批号 5363219