Falcon® 细胞培养小室,适用于24孔板,8.0 µm透明PET膜,无菌,1/包,48/箱
产品编号353097


应用
- 肿瘤侵袭
- 细胞迁移
- 趋化
- 转移
特性
- 建议的孔中培养基体积为 0.7-0.9mL
- 建议的小室中培养基体积为 0.2-0.35 mL

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 353097 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 48 /箱 |
品牌 | Falcon® |
平板规格 | 24孔 |
细胞生长面积 | 0.3 cm² |
表面处理 | 经TC处理 |
无菌 | 是 |
膜材料 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) |
膜孔径 | 8 µm |
标称孔密度 | 1 x 10⁵ pores per cm² |
膜直径 | 6.4 mm |
储存 | Room temperature Room temperature |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9356007
- 质量证书 – 批号 9355003
- 质量证书 – 批号 9354009
- 质量证书 – 批号 9351008
- 质量证书 – 批号 9345006
- 质量证书 – 批号 9342009
- 质量证书 – 批号 9335017
- 质量证书 – 批号 9280017
- 质量证书 – 批号 9280016
- 质量证书 – 批号 9260016
- 质量证书 – 批号 9260015
- 质量证书 – 批号 9259012
- 质量证书 – 批号 9258013
- 质量证书 – 批号 9254007
- 质量证书 – 批号 9252016
- 质量证书 – 批号 9232014
- 质量证书 – 批号 9230014
- 质量证书 – 批号 9222007
- 质量证书 – 批号 9219010
- 质量证书 – 批号 9208003
- 质量证书 – 批号 9205005
- 质量证书 – 批号 9205004
- 质量证书 – 批号 9196019
- 质量证书 – 批号 9190010
- 质量证书 – 批号 9175007
- 质量证书 – 批号 9172008
- 质量证书 – 批号 9168025
- 质量证书 – 批号 9163003
- 质量证书 – 批号 9161013
- 质量证书 – 批号 9147008