24 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌
产品编号3412



- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 每块6孔板中装有6个小室,每箱4块
- 必须对膜进行染色以便观察细胞

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3412 |
数量/包 | 6 /包 |
数量/箱 | 24 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 6孔 |
平板颜色 | 透明 |
孔底 | 扁平 |
孔底颜色 | 透明 |
孔形状 | 圆形 |
细胞生长面积 | 4.67 cm² |
建议中等孔容积 | 2.6 mL |
建议中等嵌套容积 | 1.5 mL |
表面处理 | 经TC处理 |
无菌 | 是 |
膜材料 | 聚碳酸酯 |
膜孔径 | 0.4 µm |
标称孔密度 | 1x10⁸ pores per cm² |
膜直径 | 24 mm |
含盖 | 是 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12225020
- 质量证书 – 批号 12125047
- 质量证书 – 批号 11625009
- 质量证书 – 批号 10025001
- 质量证书 – 批号 09425009
- 质量证书 – 批号 09325030
- 质量证书 – 批号 09225047
- 质量证书 – 批号 09125059
- 质量证书 – 批号 36524002
- 质量证书 – 批号 36424004
- 质量证书 – 批号 36224016
- 质量证书 – 批号 35924026
- 质量证书 – 批号 31224001
- 质量证书 – 批号 31124057
- 质量证书 – 批号 31124003
- 质量证书 – 批号 31024048
- 质量证书 – 批号 30924055
- 质量证书 – 批号 30924009
- 质量证书 – 批号 30624023
- 质量证书 – 批号 30624006
- 质量证书 – 批号 25924017
- 质量证书 – 批号 20224025
- 质量证书 – 批号 20224014
- 质量证书 – 批号 20124044
- 质量证书 – 批号 20124006
- 质量证书 – 批号 15624003
- 质量证书 – 批号 15524061
- 质量证书 – 批号 08924023
- 质量证书 – 批号 07524045
- 质量证书 – 批号 00824064