Corning® 96 well Clear Flat Bottom CellBIND® Treated Polystyrene Microplate, with Lid, Sterile, 100/case
产品编号3809
- Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340 nm.
- Opaque walls prevent well-to-well cross-talk.
- Optically clear flat bottom permits direct microscopic viewing.
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3809 |
| Qty./Pk | 20 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 96-well |
| Plate Color | Clear bottom white |
| Well Bottom | Flat |
| Well Bottom Color | Clear |
| Well Volume | 360 µL |
| Sterile | Yes |
| Lids Included | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27925001
- 质量证书 – 批号 19225044
- 质量证书 – 批号 10025051
- 质量证书 – 批号 05025004
- 质量证书 – 批号 23924049
- 质量证书 – 批号 13124013
- 质量证书 – 批号 07724016
- 质量证书 – 批号 05724059
- 质量证书 – 批号 35423033
- 质量证书 – 批号 24423013
- 质量证书 – 批号 19823038
- 质量证书 – 批号 20422011
- 质量证书 – 批号 16122037
- 质量证书 – 批号 13322072
- 质量证书 – 批号 05722014
- 质量证书 – 批号 33221022
- 质量证书 – 批号 26721019
- 质量证书 – 批号 23621001
- 质量证书 – 批号 13721019
- 质量证书 – 批号 08321050
- 质量证书 – 批号 29020046
- 质量证书 – 批号 26220056
- 质量证书 – 批号 21320056
- 质量证书 – 批号 01920007
- 质量证书 – 批号 31719042
- 质量证书 – 批号 25219036
- 质量证书 – 批号 21019052
- 质量证书 – 批号 15818038