Corning® 96孔透明圆底1 mL聚丙烯深孔板,5块/袋,无菌
产品编号3958

- 裙边高度一致,提供更大的机器人抓握表面
- 聚丙烯材质,可耐受多种常见的有机溶剂 (如DMSO、乙醇、甲醇)
- 无菌且不含DNase和RNase
- 总体积为1 mL
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3958 |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 25 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 96孔储存模块 |
平板颜色 | 透明 |
孔底 | 圆形 |
孔底颜色 | 半透明 |
孔容积 | 1 mL |
表面处理 | 未处理 |
无菌 | 是 |
含盖 | 没有 |
Product Material | Polypropylene |
Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14925000
- 质量证书 – 批号 14825000
- 质量证书 – 批号 13225000
- 质量证书 – 批号 13025000
- 质量证书 – 批号 11325000
- 质量证书 – 批号 06925000
- 质量证书 – 批号 06525000
- 质量证书 – 批号 01225000
- 质量证书 – 批号 01025000
- 质量证书 – 批号 32724000
- 质量证书 – 批号 30624000
- 质量证书 – 批号 26024000
- 质量证书 – 批号 25724000
- 质量证书 – 批号 25624000
- 质量证书 – 批号 24124000
- 质量证书 – 批号 24024000
- 质量证书 – 批号 21924000
- 质量证书 – 批号 17624000
- 质量证书 – 批号 13724000
- 质量证书 – 批号 10224000
- 质量证书 – 批号 01724000
- 质量证书 – 批号 01624000
- 质量证书 – 批号 01124000
- 质量证书 – 批号 00824000
- 质量证书 – 批号 00424000
- 质量证书 – 批号 34523000
- 质量证书 – 批号 27023000
- 质量证书 – 批号 24023000
- 质量证书 – 批号 22323000
- 质量证书 – 批号 15623000