text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® PCR12連チューブ 0.2 mL 透明 フラットキャップ付き 未滅菌

Product NumberPCR-0212-FCP-C

E-mail
Axygen® 0.2 mL 12連PCRチューブは、幅広い種類のサーマルサイクラーに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。


  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 99.9%ピュアバージンポリプロピレン製

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥135,900 per case

    Details
    Product Number   PCR-0212-FCP-C
    パック入数   80 / パック  
    ケース入数   800 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    滅菌   なし  
    容量   0.2 mL  
    キャップ材質   ポリプロピレン  
    カラー   クリア  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents