Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Blue, Nonsterile
产品编号PCR-02-B
Axygen® 0.2 mL polypropylene thin wall PCR tubes with flat caps are designed to fit standard 96 well blocks and are available in an assortment of colors. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer and even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-02-B |
| Qty./Pk | 1000 / Pk |
| Qty./Cs | 10000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Sterile | No |
| Capacity | 0.2 mL |
| Bottom Style | Conical |
| Cap Material | Polypropylene |
| Color | Blue |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 03526037
- 质量证书 – 批号 03126959
- 质量证书 – 批号 02026029
- 质量证书 – 批号 31625959
- 质量证书 – 批号 17025959
- 质量证书 – 批号 14225959
- 质量证书 – 批号 10825008
- 质量证书 – 批号 08425959
- 质量证书 – 批号 04825212
- 质量证书 – 批号 29724959
- 质量证书 – 批号 06422042
- 质量证书 – 批号 06422033
- 质量证书 – 批号 06322021
- 质量证书 – 批号 06222022
- 质量证书 – 批号 06022132
- 质量证书 – 批号 06022131
- 质量证书 – 批号 04922027
- 质量证书 – 批号 04822015
- 质量证书 – 批号 04722020
- 质量证书 – 批号 04722019
- 质量证书 – 批号 04522024
- 质量证书 – 批号 04522023
- 质量证书 – 批号 28921029
- 质量证书 – 批号 28921019
- 质量证书 – 批号 28821012
- 质量证书 – 批号 28721024
- 质量证书 – 批号 28421025
- 质量证书 – 批号 28321015
- 质量证书 – 批号 34420018
- 质量证书 – 批号 34320026