Axygen® 96-well Polypropylene Flat Top PCR Microplate, Low Profile, No Skirt, White, Nonsterile
产品编号PCR-96-LP-FLT-W
Axygen® 96 well low profile no skirt, flat top PCR microplate is designed to fit low profile 96 well blocks. Low profile design results in faster and more efficient PCR reactions. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
- Suitable for 0.1 mL thermal cycler blocks
- 96-well Flat top low profile PCR plate
- Application/Compatibility: Standard Biometra thermal cyclers, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | PCR-96-LP-FLT-W |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 低型 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 孔容积 | 100 µL |
| 含盖 | 没有 |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28825037
- 质量证书 – 批号 15924034
- 质量证书 – 批号 00723016
- 质量证书 – 批号 05721021
- 质量证书 – 批号 05321019
- 质量证书 – 批号 04221027
- 质量证书 – 批号 04121030
- 质量证书 – 批号 03921022
- 质量证书 – 批号 03521029
- 质量证书 – 批号 03421052
- 质量证书 – 批号 02721067
- 质量证书 – 批号 34320028
- 质量证书 – 批号 20520012
- 质量证书 – 批号 20320017
- 质量证书 – 批号 19920018
- 质量证书 – 批号 19720047
- 质量证书 – 批号 19220017
- 质量证书 – 批号 18920040
- 质量证书 – 批号 18320015
- 质量证书 – 批号 18020009
- 质量证书 – 批号 17720013
- 质量证书 – 批号 17420008
- 质量证书 – 批号 19217003
- 质量证书 – 批号 19117002
- 质量证书 – 批号 18717001
- 质量证书 – 批号 29116259
- 质量证书 – 批号 18716259
- 质量证书 – 批号 00915259
- 质量证书 – 批号 33814259
- 质量证书 – 批号 19014259