text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Thermowell® GOLD 96孔透明聚丙烯PCR微孔板,半裙边,非灭菌

产品编号3753

电子邮件

(3755的推荐替代产品)

  • 这种半裙边96孔PCR微孔板具有坚固的结构,适合自动化操作
  • 透明医用级聚丙烯,适用于RT-PCR
  • 均匀的壁厚可确保实现高效热传递,同时最大限度降低孔间差异
  • 100%孔完整性检测,经认证不含DNase和RNase
  • 非灭菌,不带盖

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3753
数量/包   10 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   96孔  
平板特性   半裙边  
孔形状   圆形  
Well Volume   200 µL  
Lids Included   No  
产品规格文件