text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® Collagen I 8-well Culture Slide, 3/Pack, 12/Case

产品编号354630

电子邮件
Corning Biocoat コラーゲン I(ラット尾) コート 8ウェル カルチャースライド。ポリスチレン製容器、フタ・セーフティリムーバー付。Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞の無血清/血清添加時の細胞接着と増殖を促進する理想的なツールです。Corning ではカスタムオーダーも承っております。

使用期限:出荷から3か月以上


康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


缺货

详情
产品编号   354630
パック入数   3 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
サイズ   8 Wells  
ストレージ   2° - 8°C  
表面コーティング   コラーゲン I  
产品规格文件