text.skipToContent text.skipToNavigation

245 mm スクエアディッシュ(バイオアッセイ用)

E-mail

バイオアッセイ用スクエアディッシュはポリスチレン製で、ノンパイロジェニックを保証しております。ディッシュ とフタが一緒に包装されています。底は滑りにくい構造になっており、安全に積み重ねることができます。自動コロ ニーピッキング装置をご使用いただけます。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
431111 Corning® 245 mm Square BioAssay Dish with Handles, not TC-treated Culture   4 / Pk     16 / Cs     Corning®   N/A per case
431272 Corning® 245 mm Square BioAssay Dish without Handles, not TC-treated   4 / Pk     16 / Cs     Corning®   N/A per case
431301 Corning® 245mm 無処理スクエアディッシュ 薄型 バイオアッセイ用 ハンドルなし N/A per case