text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™ 氨基和羧基表面处理培养皿

电子邮件

相比标准TC表面,康宁PureCoat氨基 (带正电荷) 和羧基 (带负电荷) 表面更利于细胞粘附,细胞增殖更快,且解冻后的复苏率更高。这种表面适用于多种原代细胞、转染细胞、转化细胞和难养细胞,在减血清或无血清条件下也可使用。

选择规格

加入购物车 查看产品

产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
354732 Corning® PureCoat™ 氨基表面处理100 mm培养皿,10/包,10/箱   10 / Pk     10 / Cs     Corning®   N/A per case
354784 Corning® PureCoat™ Carboxyl 100 mm Dish, 10/Pack, 10/Case   10 / Pk     10 / Cs     Corning®   N/A per case
356732 Corning® PureCoat™ Amine 100 mm Dish, 10/Pack, 40/Case   10 / Pk     40 / Cs     Corning®   N/A per case
356784 Corning® PureCoat™ 羧基表面处理100 mm培养皿,10/包,40/箱 N/A per case