text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® サイトカイン

E-mail

コーニングのサイトカイン、増殖因子、および培養添加物などのポートフォリオは、影響を受けた細胞の増殖または分化をもたらす多様なタンパク質を提供しています。

  • バイアル入りの高純度で生物活性の高い成長因子
  • 高純度化された天然および組換え型のリンフォカインを幅広く取り揃えています。
  • 選択した培地で再構成/添加する濃縮培養サプリメント
  • より明確な血清低減または無血清の条件で細胞を増殖

サイトカインは、主に免疫系の細胞に影響を与えるシグナル伝達分子や細胞間メディエーター(タンパク質、ペプチド、糖タンパク質)の一種ですが、免疫系以外の様々な細胞タイプにも影響を与えるます。サイトカインは、特殊な腺ではなく、多くの組織や細胞タイプによって産生されるという点で、古典的なホルモンとは異なります。サイトカインの細胞への影響は、様々な結果をもたらす可能性があります。サイトカインの中には、細胞増殖を引き起こすものもあれば、細胞間の走化性を引き起こすものもあれば、細胞死を引き起こすものもあります。サイトカインと増殖因子は、その構造と作用機序が類似しています。どちらもシグナル伝達経路に結合し、シグナル伝達を開始し、多くは細胞内シグナル伝達コンポーネントを共有しています。

コーニングは、異なる種に由来する様々なサイトカインおよび糖タンパク質を提供しています。これらのサイトカインは、細胞培養において長期的な増殖を促進し、様々な細胞タイプにおいて細胞が介在する免疫応答を誘導するために使用されてきました。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Unit Size
354040 Corning® IL-3培养添加剂,小鼠,25 mL,1/包   1 /包     1 /每个     Corning®   N/A per each
354043 Corning® インターロイキン 2(IL-2) ヒト リコンビナント、10,000 BRMPユニット N/A per each
356043 Corning® Interleukin-2 (IL-2), Human Recombinant, 50,000 BRMP Units, 1/Pack N/A per each