Disposable 45 mm Aseptic Transfer Cap for 100 g Microcarriers Bottles, MPC, Sterile
Product Number4627
Corning CellBIND、低濃度Synthemax IIと無処理マイクロキャリアは、バイオリアクターに送液する際に偶発的に発生するコンタミネーションを回避できる滅菌トランスファーキャップが使用可能な100gと500gボトルで提供しています。このキャップの滅菌保証レベルは10-6 SAL)で、ダブルバッグ、個別包装です。 マイクロキャリアと滅菌トランスファーキャップは別売りです。
化学薬品耐性、 ヒートシール可能フレキシブルチューブ 1/8 ID, 1/4 OD コネクター付チューブ長さ 30 (76.2 cm) オスルアーロック
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
€221.72 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4627 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップ直径 | 45 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| カラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents