24 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚酯膜小室,无菌
产品编号3450
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 每块6孔板中装有6个小室,每箱4块
- 相差显微镜下具有极佳的可见度
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3450 |
| 数量/包 | 6 /包 |
| 数量/箱 | 24 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 6孔 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 细胞生长面积 | 4.67 cm² |
| 建议中等孔容积 | 2.6 mL |
| 建议中等嵌套容积 | 1.5 mL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 膜材料 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) |
| 膜孔径 | 0.4 µm |
| 标称孔密度 | 4x10⁶ pores per cm² |
| 膜直径 | 24 mm |
| 含盖 | 是 |
| 应用 | Air-Liquid Interface (ALI) Cultures |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17126012
- 质量证书 – 批号 08326005
- 质量证书 – 批号 08226023
- 质量证书 – 批号 08126012
- 质量证书 – 批号 20425086
- 质量证书 – 批号 20425078
- 质量证书 – 批号 20325064
- 质量证书 – 批号 16125050
- 质量证书 – 批号 16125040
- 质量证书 – 批号 16125001
- 质量证书 – 批号 16025073
- 质量证书 – 批号 15825013
- 质量证书 – 批号 15725056
- 质量证书 – 批号 13525004
- 质量证书 – 批号 13425035
- 质量证书 – 批号 13425013
- 质量证书 – 批号 13325047
- 质量证书 – 批号 12425018
- 质量证书 – 批号 12425005
- 质量证书 – 批号 10425012
- 质量证书 – 批号 10325019
- 质量证书 – 批号 10325012
- 质量证书 – 批号 10325003
- 质量证书 – 批号 10225011
- 质量证书 – 批号 10125051
- 质量证书 – 批号 07825001
- 质量证书 – 批号 07725025
- 质量证书 – 批号 07725005
- 质量证书 – 批号 07625010
- 质量证书 – 批号 07325045