text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 低容量384孔白色平底聚苯乙烯微孔板,未处理,50/箱,不带盖,非灭菌

产品编号3825

电子邮件

可减少荧光和化学发光分析过程中的孔间串扰。


选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3825
数量/包   10 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔  
平板特性   低容量  
平板颜色   白色  
孔底   扁平  
孔容积   112 µL  
细胞生长面积   0.03 cm²  
建议中等孔容积   5 µL  
建议工作容积   5 - 40 µL  
表面处理   未处理  
无菌   否  
含盖   没有  
产品规格文件