Corning® 低容量384孔白色平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,10/袋,带盖,无菌
Product Number3826
- 采用圆孔和全白平底设计。
- 经过表面处理,可促进细胞粘附。
- 适用于微型384孔荧光细胞分析实验
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3826 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 低容量 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 50 µL |
| 细胞生长面积 | 0.03 cm² |
| 建议中等孔容积 | 5 - 40 µL |
| 建议工作容积 | 5 – 40 µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
Specifications Documents